HUBBELL CANADA
Image of HBLFRO Dispositifs unipolaires, prise femelle, 300/400A 600V/CC, conducteur unique, vis sans tête, orange, HBLFRO

Dispositifs unipolaires, prise femelle, 300/400A 600V/CC, conducteur unique, vis sans tête, orange, HBLFRO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFRO

Dispositifs unipolaires à usage intensif, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vis sans tête, orange.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • 300/400 A, 600 V CA/CC

Standard