HUBBELL CANADA
Image of HBLDS6SSRPJ DISQUE INCLINÉ, UN-F, 60A, 4X, SS, LED, JOG, HBLDS6SSRPJ

DISQUE INCLINÉ, UN-F, 60A, 4X, SS, LED, JOG, HBLDS6SSRPJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS6SSRPJ

DISQUE INCLINÉ, UN-F, 60A, 4X, SS, LED, JOG.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Six LED d'identification de phase intégrées très visibles pour une utilisation sur un système triphasé en Y
  • Confirmation secondaire de l'isolation de l'alimentation
  • Certifié par NSF
  • L'interrupteur à bascule intégré permet la communication avec un PLC
  • La partie supérieure inclinée à 15 degrés permet une conception hygiénique.

Général

Application

LED indicators / Jog Switch / Labelless

Catalog Number

HBLDS6SSRPJ

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

inSIGHT

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

UPC

783585640358

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer