HUBBELL CANADA
Distribution tampon étanche intérieure série HFCD15, 6 brins, plénum, ​​blindé, OM1, MM, gaine orange, HFCD15006P6
Image of HFCD15006P6 Distribution tampon étanche intérieure série HFCD15, 6 brins, plénum, ​​blindé, OM1, MM, gaine orange, HFCD15006P6
Image of HFCD15006P6 Distribution tampon étanche intérieure série HFCD15, 6 brins, plénum, ​​blindé, OM1, MM, gaine orange, HFCD15006P6

Distribution tampon étanche intérieure série HFCD15, 6 brins, plénum, ​​blindé, OM1, MM, gaine orange, HFCD15006P6

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HFCD15006P6

Distribution de tampons serrés intérieurs série HFCD15, 6 brins, plénum, ​​blindé, OM1, MM, gaine orange.

  • Fibre optique multimode insensible aux courbures Corning ClearCurve®
  • tampon de bande E-Z pour une terminaison conviviale pour les entrepreneurs
  • armure de verrouillage en aluminium durable
  • fibre de qualité supérieure pour des performances optiques améliorées

Plenum, Armored

Général

Application

Data Tranmission

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Catalog Number

HFCD15006P6

Couleur

Orange

Marque des goujons

Fiber Optics

Matériel - gaine

PVC

Spécifications

  • Armor - Aluminum Interlock
  • Cable Diameter in (mm) - 0.63 (16)
  • Cable Weight (lb/kft) - 165
  • Construction - Single Unit, Aramid Strength Member
  • Fiber Coating - 900 Micron PVC Tight Buffer

Spécifications nominales du câble

Plenum, Armored

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620246895

Caractéristiques électriques

Longueur d'onde

850/1300 Nanometers

Lié au conducteur

Nombre de fibres

6

Taille des fibres

OM1

Type de fibre

OM1, MM

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-6
  • Telcordia GR-409
  • TIA-568.3-D

Liée à l'opération

Atténuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Températures nominales

0 Degrees C to 70 Degrees C