Marque: Bell
No de catalogue: LTS100Z
Catalog Number
LTS100Z
Construction
Métallique
Couleur
Bronze
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Moulé sous pression aluminium
Résistant aux intempéries
Oui
Source d'éclairage
Type
Eclairage
Type d'appareil
Architectural;Flood;Swivel
UPC
092326111423
Dimensions
2.6 po x 4 po x 5.56 po
Hauteur
5.56 in
Largeur
4 in
Longueur
2.6 in
Poids
0.37 lb
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Résistant aux intempéries
Oui
Emballage standard
10
Nombre d'unités sur la palette
1600
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Shrink