HUBBELL CANADA
Image of EZMO Douille pour base EZ Mogul, EZMO

Douille pour base EZ Mogul, EZMO

Marque: Killark

No de catalogue: EZMO

Douille pour base EZ Mogul.

  • Trois sources lumineuses - Sodium haute pression (50-400W), halogénures métalliques (70-400W) et halogénures métalliques à démarrage par impulsion (175-400W)
  • Choix de montage - Suspension, plafond, chandelier de 25˚ ou montage mural de 90˚, tous avec une conception "sans fil" qui permet une installation ou un retrait rapide et facile de l'appareil pour l'entretien
  • Scellé en usine - Aucun scellé externe n'est nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer
  • Résistant à la corrosion - Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition en poudre époxy cuite au four, appliquée électrostatiquement. La quincaillerie exposée est en acier inoxydable de grade 316.
  • Accessoires - Disponibles avec ou sans protecteur, dôme standard ou réflecteur d'angle
  • Options - Les luminaires de la série EZ peuvent être spécifiés avec un redémarrage instantané pour les lampes HPS, un circuit auxiliaire à quartz, un protecteur de ballast et des kits de fusibles.

Le luminaire HID de la série EZ à base mogul antidéflagrante est conçu pour les applications en hauteur. Ce luminaire est fabriqué avec un logement et une monture en fonte d'aluminium sans cuivre qui sont peints par poudrage époxy pour une meilleure résistance à la corrosion, ce qui les rend appropriés.

Général

Catalog Number

EZMO

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

EZ Series

Type

Douille de lampe avec joint

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936139999

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1