HUBBELL CANADA
Image of 5612-0 Douille étanches avec joint, 75-150W lampes Par 38, gris, 5612-0

Douille étanches avec joint, 75-150W lampes Par 38, gris, 5612-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5612-0

Douille étanches avec joint, 75-150W lampes Par 38, gris.

  • Construction robuste en fonte
  • Le revêtement en poudre de dernière génération offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • La rotule de verrouillage assure un positionnement positif de la lampe et permet une visée directionnelle précise
  • Fils de sortie extra longs pour un branchement facile
  • Douille en porcelaine
  • Joint intérieur
  • Instructions multi-langues dans chaque emballage
  • Contre-écrou de 1/2 po. Contre-écrou de 1/2 po
  • Construction robuste en moulage sous pression
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Utilise des lampes PAR 38 de 75 à 150 watts
  • Les supports de lampe sont fournis avec des fils extra-longs pour un branchement facile, des douilles en porcelaine, un joint intérieur et extérieur et un contre-écrou de 1/2 po.

Général

Catalog Number

5612-0

Construction

Couleur

Gris

Éclairage nocturne automatique

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Die Cast Aluminum

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Source d'éclairage

  • Incandescent
  • PAR 38

Type

Lighting

Type d'appareil

Architectural;Flood;Swivel

Type de lentille/vitre

No Glass/Lens

UPC

050169561201

Dimensions

Dimensions

5 po x 2.5 po x 2.5 po

Hauteur

2.5 in

Largeur

2.5 in

Longueur

5 in

Plage de déplacement

150 °

Poids

0.486 lb

Certifications et conformité

Certifié ENERGY STAR

No

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 1598

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Sensibilité de détection réglable

No

Tête de lampe réglable

Yes

Logistique

Emballage standard

30

Nombre d'unités sur la palette

2700

Quantité dans l'emballage

30

Type d'emballage

Shrink