HUBBELL CANADA
Image of RL105 Douilles de lampe à incandescence, poussoir, coquille en laiton, 600W 600V, RL105

Douilles de lampe à incandescence, poussoir, coquille en laiton, 600W 600V, RL105

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL105

Douilles de lampe à incandescence, poussoir, coquille en laiton, 600W 600V.

  • Poussoir
  • Coque en laiton
  • 600 W 600 V

Push Through

Général

Application

Brass Lampholders, Medium Base

Catalog Number

RL105

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

N/A

Spécifications

  • Material - Brass
  • Product Type - Incandescent Brass Lampholders

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Incandescent, Brass

Type d'article

UPC

883778112140

Dimensions

Taille de la lampe

Medium Base

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

2.64 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

250V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL or cUL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

100