HUBBELL CANADA
Image of T3075K0023BS Dry Type Power Distribution Transformer 75 kVA 480D to 240D120V
Image of T3075K0023BS Dry Type Power Distribution Transformer 75 kVA 480D to 240D120V
Image of T3075K0023BS Dry Type Power Distribution Transformer 75 kVA 480D to 240D120V
Image of T3075K0023BS Dry Type Power Distribution Transformer 75 kVA 480D to 240D120V
Image of T3075K0023BS Dry Type Power Distribution Transformer 75 kVA 480D to 240D120V

Dry Type Power Distribution Transformer 75 kVA 480D to 240D120V

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T3075K0023BS

Général

Catalog Number

T3075K0023BS

Construction

Ventilated

Écran électrostatique

Shielded

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Famille de produit

Power Quality & Power Conversion

kVA

75

Matériau des enroulements

AL

Tension secondaire - Serpentin

240D 120 V

Type de montage

Floor

Type de produit

480D Primary Volts - 240D/120 Secondary Volts

UPC

047503094167

Dimensions

Dimensions

22.37 po x 28.15 po x 29.41 po

Hauteur

29.41 in

Largeur

28.15 in

Longueur

22.37 in

Poids

600 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

kVA

75

Rendement

98.60%

Tension primaire

480D V

Tension secondaire - Serpentin

240D 120 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Liée à l'opération

Élévation de température max.

150 Degrees Celsius

Configuration

Écran électrostatique

Shielded

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1