HUBBELL CANADA
Image of DSL115OW Interrupteurs et commandes d'éclairage, Spec Grade, Interrupteurs Décorateur, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, précâblé avec 8" #12 THHN, Blanc, DSL115OW
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Spec Grade, Interrupteurs Décorateur, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, précâblé avec 8" #12 THHN, Blanc, DSL115OW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DSL115OW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, Spec Grade, Interrupteurs Décorateur, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, précâblé avec 8" #12 THHN, Blanc.

  • Économie de travail
  • Vis de montage captive pour le nettoyage du filetage
  • Le pont en acier plaqué zinc est résistant à la corrosion

Général

Application

8" #12 AWG THHN

Catalog Number

DSL115OW

Couleur

Office White

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Polycarbonate

Nombre de pôles

Single Pole

Spécifications

  • Contacts - Silver Alloy
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Mounting Bridge - Nickel Plated Steel with Auto Ground Staple
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Rocker/Decorator

Type d'article

UPC

783585150802

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 1.73 po x 1.61 po

Hauteur

1.61 in

Largeur

1.73 in

Longueur

4.12 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pre-Wired

Courant nominal

15 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

50