HUBBELL CANADA
Image of LB37CG Duraloy 7 - Corps de conduit en fer avec couvercle et joint - Type LB, LB37CG

Duraloy 7 - Corps de conduit en fer avec couvercle et joint - Type LB, LB37CG

Marque: Killark

No de catalogue: LB37CG

Duraloy série 7 - Corps de conduit en fer avec couvercle et joint - Type Lb - Taille du moyeu 1" - Volume 11.0 po cu.

Interchangeabilité Homologué UL et certifié CSA avec des produits concurrents. Capacités d'étanchéité améliorées, les joints d'étanchéité en néoprène fournissent un joint NEMA 3. Matériel d'étanchéité de haute qualité, vis et rondelles de couvercle en acier inoxydable 316 avec néoprène

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

LB37CG

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

LB

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de fini

UPC

783936048048

Dimensions

Dimensions

7 po x 2 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2 in

Longueur

7 in

Poids brut de l'emballage

1.99

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LB

Logistique

Quantité dans l'emballage

5