
Marque: Killark
No de catalogue: LL17CG
Interchangeabilité Homologué UL et certifié CSA avec des produits concurrents. Capacités d'étanchéité améliorées, les joints d'étanchéité en néoprène fournissent un joint NEMA 3. Matériel d'étanchéité de haute qualité, vis et rondelles de couvercle en acier inoxydable 316 avec néoprène
Application
To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.
Catalog Number
LL17CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
LL
Type
Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936048116
Dimensions
4.688 po x 1.438 po x 2.313 po
Hauteur
2.313 in
Largeur
1.438 in
Longueur
4.688 in
Poids brut de l'emballage
0.47
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LL
Quantité dans l'emballage
5