- Les têtes LED fournissent un éclairage clair et net à 5000° Kelvin
- Valeur de tête LED L70 100 000 heures pour un entretien minimal
- Deux modèles de tête jusqu'à 500 % plus lumineux que les unités conventionnelles concurrentes
- Boîtier de type 4 (NEMA 4) pour les endroits humides et difficiles
- Le groupe B est standard lors de l'utilisation de têtes de type EBSHK
- Déconnexion de sécurité automatique - Le retrait du couvercle principal déconnecte l'alimentation de la batterie
- Adaptation ambiante 0°C à 45°C Têtes d'unité de batterie à 55°
- L'unité compacte ne nécessite que deux points de montage
- Tension mondiale 120-277 VAC 50/60Hz en entrée Autres caractéristiques
- Pourcentage élevé de lumens maintenus pendant un cycle de sortie de 90 minutes
- Les têtes de type EBSHK sont entièrement réglables sur l'unité ou à distance lorsqu'elles sont commandées avec des kits de montage scellés en usine RFSL
- Les têtes de type EBSEL sont scellées en usine sur leurs boîtiers de montage de type EZ
- Les têtes peuvent être montées à distance à plus de 300' de l'unité de batterie
- Les batteries scellées Ni-Cad fournissent 90 minutes de l'éclairage
- Le voyant LED de l'unité de base intégrée indique que l'alimentation secteur est présente
- Choix d'une station Push-To-Test intégrée ou à distance pour vérifier le fonctionnement du système
- La capsule de vapeur pour inhiber la corrosion est standard avec l'unité de boîtier principale
- Borniers identifiés pour les connexions entrantes et sortantes
Le système de secours à batterie LED antidéflagrant de la série EBS est conçu pour les applications d'évacuation ou d'anti-panique. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et des têtes de luminaires qui sont peintes avec un revêtement en poudre époxy pour une corrosion supplémentaire.