HUBBELL CANADA
ecessed Série 8", Sous-plaque, Centre, Deux Groupes, Ouvertures 2 Jacks et 4 KOs Jacks, S1R8CSP6DJ
Image of S1R8CSP6DJ ecessed Série 8", Sous-plaque, Centre, Deux Groupes, Ouvertures 2 Jacks et 4 KOs Jacks, S1R8CSP6DJ
Image of S1R8CSP6DJ ecessed Série 8", Sous-plaque, Centre, Deux Groupes, Ouvertures 2 Jacks et 4 KOs Jacks, S1R8CSP6DJ
Image of S1R8CSP6DJ ecessed Série 8", Sous-plaque, Centre, Deux Groupes, Ouvertures 2 Jacks et 4 KOs Jacks, S1R8CSP6DJ
Image of S1R8CSP6DJ ecessed Série 8", Sous-plaque, Centre, Deux Groupes, Ouvertures 2 Jacks et 4 KOs Jacks, S1R8CSP6DJ
Image of S1R8CSP6DJ ecessed Série 8", Sous-plaque, Centre, Deux Groupes, Ouvertures 2 Jacks et 4 KOs Jacks, S1R8CSP6DJ

ecessed Série 8", Sous-plaque, Centre, Deux Groupes, Ouvertures 2 Jacks et 4 KOs Jacks, S1R8CSP6DJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8CSP6DJ

Traversées coupe-feu, série 8" encastrée, sous-plaque, centre, deux groupes, 2 ouvertures de prise et 4 KO de prise.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • 2 ouvertures de prise et 4 prises
  • matériel de montage nécessaire inclus.

Les sous-plaques à système ouvert peuvent être utilisées avec des vérins à enclenchement qui nécessitent des ouvertures de vérin de 0,760" de haut x 0,600" de large.

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 8 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8CSP6DJ

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Acier

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Nombre de prises de sortie

2 Jack openings and 4 Jack KOs

Taille

Standard Sized Product

Type

Sub-Plates

Type

Plaques sous-plaques de 8" encastrées et résistantes à l'arrachement

Type d'accessoire

Sousplaque

Type d'article

Composants traversée coupe-feu encastrés de 8 pouces

Type de fini

White Paint

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585695556

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

2 Jack openings and 4 Jack KOs

Logistique

Quantité dans l'emballage

50