Marque: Burndy
No de catalogue: RK1942
Caractéristiques : Permet d'identifier rapidement et facilement les conducteurs couramment utilisés (ACSR, AWG toronné et solide), permet d'identifier rapidement et facilement les tubes IPS et les conduits rigides, permet d'identifier rapidement et facilement les conduits à parois minces, mesure le diamètre intérieur (I.D.).
Application
avec terre
Catalog Number
RK1942
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
ACCESSORY
Matériau
Vinyle, texturé
Série
Type
FILMIKE
Type d'outil
WIRE MIKE COVER
UPC
781810024409
UPC 14 Digit GTIN
00781810024409
Largeur
1.94 in
Longueur
4.38 in
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
EX
Nombre d'unités sur la palette
4640
Quantité dans l'emballage
10