
Marque: Burndy
No de catalogue: BSC1875
Catalog Number
BSC1875
Code de couleur
Yellow
Type
Sealant
UPC
781810666227
UPC 14 Digit GTIN
00781810666227
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
1.88 in
Épaisseur
0.06 in
Longueur
1.5 in
Plage de conducteurs
1.90-2.04 in
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
150