HUBBELL CANADA
Image of HBLALU2010B Embout de goulotte en métal, HBLALU2000, HBLALU2010B

Embout de goulotte en métal, HBLALU2000, HBLALU2010B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU2010B

Embout de goulotte en métal, série HBLALU2000.

Pour fermer l'extrémité du chemin de câble

Général

Catalog Number

HBLALU2010B

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Spécifications

  • Device Type - End Fittings
  • Material - Anodized Aluminum

Type

Blank

Type

End Fittings

Type d'article

UPC

783585110639

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4050

Quantité dans l'emballage

25