HUBBELL CANADA
Image of YF1410IWL Embout isolé, 14 AWG, 0.63" L, YF1410IWL

Embout isolé, 14 AWG, 0.63" L, YF1410IWL

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1410IWL

Les ferrules sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en s'assurant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti. Ils sont particulièrement utiles lorsque des reconnexions multiples peuvent être nécessaires dans des bornes ou d'autres dispositifs similaires.

YF1410IWL.

  • Fabriqué en cuivre électrolytique, étamé
  • Entrée en entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil
  • Contact sûr même après de multiples reconnexions
  • Résistance de contact à long terme
  • Pas d'effilochage des brins
  • Pas de rupture des brins de fil lorsque le fil est plié, sous tension ou dans un environnement vibratoire
  • Homologué UL selon les exigences UL486F
  • Conforme à la directive RoHS

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF1410IWL

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Type

Bootlace Ferrule

UPC

621945621923

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.10 in

Dimension - D1 en pouces

0.09 in

Dimension - D2 en pouces

0.17 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre de paquets minimum

500

Quantité dans l'emballage

500