HUBBELL CANADA
Image of YF1212UI Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 12 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. cu., YF1212UI
Discontinué

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 12 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, pour utilisation sur cond. cu., YF1212UI

Marque: Burndy

No de catalogue: YF1212UI

Embout nu en alliage de cuivre, entrée en entonnoir lisse, 12 AWG, 0.47" L, bbl sans soudure, étamé, à utiliser sur les cond. en cuivre.

Features: Wire Ferrules Are Also Known As Cord End Terminals Or Bootlace Ferrules, These Are Electrical Connectors Used To Terminate Stranded Wires, These Terminals Are Made Of Electrolytically Tin Plated Copper, Uninsulated Ferrules Are Designed To Form Neat End Terminations To Multi-Strand Cables Or Wires, Smooth Funnel Entry Assists In Wire Insertion, Specifically Designed To Aid In Termination Of Extra Flexible Fine Stranded Conductor, Provides Enhanced Flexibility Relating To Wire Termination And Management, A Positive Contact Surface Helps Ensure System Integrity, Made Of Electrolytic Copper, Tin Plated, Seamless Barrels, Smooth Funnel Entry To Make Wire Insertion Easier, RoHs Compliant, Recommended Tooling: YF3206TOOL, YF2610TOOL, YF2210TOOL

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF1212UI

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Type

Bootlace Ferrule

UPC

781810479551

UPC 14 Digit GTIN

00781810479551

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.13 in

Dimension - D1 en pouces

0.11 in

Dimension - D2 en pouces

0.17 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

0.47 in

Largeur

0.174 in

Longueur

0.473 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

1000