Marque: Burndy
No de catalogue: YF35032UIL
YF35032UIL.
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YF35032UIL
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Marque des goujons
FERRULES
Matériau
Copper
Type
Bootlace Ferrule
UPC
621945623507
Dimension - D en pouces
0.84 in
Dimension - D1 en pouces
0.80 in
Dimension - D2 en pouces
0.94 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
350 kcmil
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
11600
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25