HUBBELL CANADA
Image of AN-6S-EX Embout pour conduit rigide de 2" en acier (zingué), quadruplement répertorié, AN-6S-EX

Embout pour conduit rigide de 2" en acier (zingué), quadruplement répertorié, AN-6S-EX

Marque: Killark

No de catalogue: AN-6S-EX

Embout pour conduit rigide de 2" en acier (zingué), quadruplement répertorié.

  • Filetage conique (NPT) conforme aux dernières exigences UL 1203
  • Certifié QUAD

Les mamelons pour conduits rigides de Killark permettent de raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux moulés ou à des ouvertures de conduits percées et taraudées. Leur filetage conique (NPT) est conforme aux dernières exigences UL. Nos AN-EX sont certifiés Quad. Disponibles dans une large gamme de tailles et de

Général

Catalog Number

AN-6S-EX

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

AN

Type

Mamelon pour conduit rigide

Type de fini

UPC

783936049151

Dimensions

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

13ATEX1196U

Numéro de dossier « IECE »

13.0073U

Logistique

Quantité dans l'emballage

10