
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLTT5ECB
Les protecteurs de câbles non métalliques Hubbell TrukTrak® sont conçus pour protéger les câbles et cordons électriques de la circulation des véhicules et des piétons. Le système de verrouillage TrukTrak est disponible en deux, trois et cinq tailles de canaux et protégera les câbles jusqu'à 3,25 pouces (82,6 mm) de diamètre. Il est idéal pour l'environnement industriel où il est nécessaire de soutenir des camions lourds et des chariots élévateurs.
Catalog Number
HBLTT5ECB
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Yes
Type
Channel Dim. 1.25" x 1.25"
Type
5-Channel End Cap
UPC
783585537177
Indicateur EU RoHs
Yes
Quantité dans l'emballage
1