HUBBELL CANADA
Embouts isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 24-26 AWG, 0.41" L, étamé, jaune, pour utilisation sur Cu Cond, YF2606IT
Image of YF2606IT Embouts isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 24-26 AWG, 0.41" L, étamé, jaune, pour utilisation sur Cu Cond, YF2606IT
Image of YF2606IT Embouts isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 24-26 AWG, 0.41" L, étamé, jaune, pour utilisation sur Cu Cond, YF2606IT
Discontinué

Embouts isolés Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 24-26 AWG, 0.41" L, étamé, jaune, pour utilisation sur Cu Cond, YF2606IT

Marque: Burndy

No de catalogue: YF2606IT

Embouts à simple isolation Elect Cu, entrée lisse en entonnoir, 24-26 AWG, 0.41" L, étamé, jaune, pour utilisation sur des câbles Cu Cond.

Caractéristiques : les embouts sont des connecteurs électriques utilisés pour terminer les fils toronnés, créant une connexion fiable et de qualité en garantissant que chaque brin de fil conduit le courant lorsqu'il est correctement serti, particulièrement utile lorsque plusieurs reconnexions pourraient être nécessaires dans les borniers ou autres dispositifs similaires, aucune rupture de brins de fil lorsque le fil est plié, sous contrainte ou dans un environnement de vibration, les conceptions à double virole permettent à deux conducteurs toronnés individuels d'être connectés à la même terminaison, ce qui est le plus bénéfique pour le cavalier. Ou d'autres applications similaires, les deux styles (simple et double) offrent les mêmes caractéristiques et avantages. La série YF-TOOL a été conçue pour sertir à la fois les viroles nues (type YF-UI) et isolées (type YF-I), fabriquées en cuivre électrolytique, plaqué étain, entrée d'entonnoir lisse pour faciliter l'insertion du fil, contact sécurisé même après plusieurs reconnexions, résistance de contact à long terme, pas d'effilochage des brins, pas de rupture des brins de fil lorsque le fil est Courbé, sous contrainte ou dans un environnement vibratoire, conforme Rohs, outillage recommandé : YF3206TOOL, YF2610TOOL, série : T

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YF2606IT

Indicateur EU RoHs

Isolation

Y

Marque des goujons

FERRULES

Matériau

Copper

Plaqué

Y

Type

Bootlace Ferrule

Type de connecteur

Terminaison

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810481998

UPC 14 Digit GTIN

00781810481998

Dimensions

Dimension - D en pouces

0.04 in

Dimension - D1 en pouces

0.03 in

Dimension - D2 en pouces

0.08 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

0.41 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

0.24 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

24 -26 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

24 -26 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

26 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminaison