HUBBELL CANADA
Image of EEQ4242E10A2GG Emergency 42WN42WE 120/277V Lampe suspendue 3/4" avec globe et grille de protection, EEQ4242E10A2GG

Emergency 42WN42WE 120/277V Lampe suspendue 3/4" avec globe et grille de protection, EEQ4242E10A2GG

Marque: Killark

No de catalogue: EEQ4242E10A2GG

Emergency 42WN42WE 120/277V 3/4" pendentif avec globe et grille de protection.

  • Compact à triple tube longue durée Quad-Pin
  • Lampes fluorescentes incluses
  • Choix de montage suspendu, au plafond, au mur ou sur poteau
  • Scellé en usine – Aucun joint externe requis
  • Construction moulée sous pression en aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %) avec finition en poudre époxy/polyester cuite au four. Le matériel exposé est en acier inoxydable de qualité 316.
  • Voyant de charge LED visible à travers la lentille

Le luminaire d'urgence de la série EEQ qui utilise des lampes fluorescentes compactes. Le luminaire dispose d'une batterie à l'intérieur du boîtier qui démarre lorsque l'alimentation normale est interrompue. Le boîtier est fabriqué en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion et recouvert d'une peinture époxy en poudre pour une résistance supplémentaire à la corrosion. La série EEQ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EEQ4242E10A2GG

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Source d'éclairage

Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Type de montage

Pendant

UPC

783936027654

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

42 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer