HUBBELL CANADA
Image of SKS125 EMT SET VIS D'ACCOUPLEMENT ACIER 1.25IN, SKS125

EMT SET VIS D'ACCOUPLEMENT ACIER 1.25IN, SKS125

Marque: TradeSelect

No de catalogue: SKS125

EMT SET VIS D'ACCOUPLEMENT ACIER 1.25IN.

Trade size: 1-1/4" (35), Carton Quantity: 25, Case Quantity: 100

Général

Application

For use in dry locations to couple two ends of EMT conduit. Die cast set screw connectors provide concrete-tight connections when taped

Catalog Number

SKS125

Matériau

Steel

Type

EMT Set Screw Coupling

UPC

626463035528

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cUL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

5