HUBBELL CANADA
Enrouleur anti-intempéries jaune, UL Type 4, 25 Ft, #10/4 SOW, 30 A, 600 VAC, HBLW25104
Image of HBLW25104 Enrouleur anti-intempéries jaune, UL Type 4, 25 Ft, #10/4 SOW, 30 A, 600 VAC, HBLW25104
Image of HBLW25104 Enrouleur anti-intempéries jaune, UL Type 4, 25 Ft, #10/4 SOW, 30 A, 600 VAC, HBLW25104
play
inREACH Industrial and Industrial Weatherproof Cord Reels
Image of HBLW25104 Enrouleur anti-intempéries jaune, UL Type 4, 25 Ft, #10/4 SOW, 30 A, 600 VAC, HBLW25104

Enrouleur anti-intempéries jaune, UL Type 4, 25 Ft, #10/4 SOW, 30 A, 600 VAC, HBLW25104

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLW25104

Enrouleur anti-intempéries jaune, UL Type 4, 25 Ft, #10/4 SOW, 30 A, 600 VAC.

Enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries InREACH™ - Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ nouvellement repensés de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux besoins des environnements industriels les plus exigeants depuis des années. avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont homologués UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en fonte d'aluminium à profil bas, durable et légère. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'une plaque de montage de conception nouvelle qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.

  • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
  • UL Type 4
  • Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le mécanisme de loquet positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée
  • Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour un maintien constant de la longueur du cordon.

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLW25104

Longueur de câble

25 Ft

Série

inREACH® Series

Type

Leaded

Type

Weatherproof Reel

Type de câble

#10/4 SOW

UPC

783585585925

Dimensions

Longueur de câble

25 Ft

Poids

40.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600 VAC

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Type de câble

#10/4 SOW