Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL501032W
Verrouillage du cliquet et activation/désactivation
Application
Bancs, plafonds et murs
Catalog Number
HBL501032W
Charge de travail
Heavy Duty
Construction
Acier
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Longueur de câble
50 Ft
Performance
Série
Heavy Duty Industrial
Spécifications
Type
16" Reel
Type
16" anti-intempéries
Type d'article
Bobine avec fils de sortie dénudés
Type de base
Optional
Type de câble
#10/3 SOW-A
UPC
783585209258
Dimensions du cadre de la bobine
Steel
Longueur de câble
50 Ft
Longueur de câble active
600
Longueur de câble inactive
60
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
25 A
Courant nominal
25 A
Description de la tension nominale
600 VAC
Tension nominale
600 VAC
Cordon d'alimentation
10/3 SOW-A
Couleur NEMA
White
Fiche technique du câble
10/3 SOW-A
Type de câble
#10/3 SOW-A
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL 355 and CSA, C22.2 No. 21
Performance
Type de base
Optional
Quantité dans l'emballage
1