Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLW4583W
Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux environnements industriels les plus exigeants pendant des années avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont répertoriés selon les normes UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en aluminium moulé à profil bas, durable et léger. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'un nouveau support de montage qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.
Weatherproof
Application
Industrial
Catalog Number
HBLW4583W
Conditions environnementales
UL Type 4
Couleur
White
Série
inREACH®
Type
8/3 SOW
Type
UL Type 4
UPC
783585708928
Nombre de conducteurs
3
Conditions environnementales
UL Type 4
Norme(s) de l'industrie
UL 355 Listed