Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLW45128W
Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux environnements industriels les plus exigeants pendant des années avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont répertoriés selon les normes UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en aluminium moulé à profil bas, durable et léger. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'un nouveau support de montage qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.
Weatherproof
Application
Industrial
Catalog Number
HBLW45128W
Charge de travail
Heavy Duty
Conditions environnementales
UL Type 4
Construction
Aluminum
Couleur
White
Longueur de câble
45 ft
Série
inREACH® Series
Type
12/8 SOW
Type
UL Type 4
Type de câble
#12/8 SOW
UPC
783585708881
Longueur de câble
45 ft
Longueur de câble active
40 ft
Longueur de câble inactive
5 ft
Poids
81 lb
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
14 A
Courant nominal
14 A
Fiche technique du câble
12/8 SOW
Nombre de conducteurs
8
Nombre de fils
8-Wire
Type de câble
#12/8 SOW
Conditions environnementales
UL Type 4
Norme(s) de l'industrie
UL 355 Listed
Nombre d'unités sur la palette
8
Quantité dans l'emballage
1