HUBBELL CANADA
Enrouleur de cordon industriel blanc étanche, UL type 4, 45' SOW, 14/12, 6A, 600V AC, HBLW451412W
Image of HBLW451412W Enrouleur de cordon industriel blanc étanche, UL type 4, 45' SOW, 14/12, 6A, 600V AC, HBLW451412W
*Image représentative
Image of HBLW451412W Enrouleur de cordon industriel blanc étanche, UL type 4, 45' SOW, 14/12, 6A, 600V AC, HBLW451412W
Image of HBLW451412W Enrouleur de cordon industriel blanc étanche, UL type 4, 45' SOW, 14/12, 6A, 600V AC, HBLW451412W

Enrouleur de cordon industriel blanc étanche, UL type 4, 45' SOW, 14/12, 6A, 600V AC, HBLW451412W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLW451412W

Enrouleur de cordon industriel blanc étanche, UL type 4, 45' SOW, 14/12, 6A, 600V AC.

Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux environnements industriels les plus exigeants pendant des années avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont répertoriés selon les normes UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en aluminium moulé à profil bas, durable et léger. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'un nouveau support de montage qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.

  • Boîtier et base en fonte d'aluminium durables et résistants à la corrosion
  • UL Type 4
  • Le bras de guidage multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le verrouillage à cliquet maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée ou peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante.

Weatherproof

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLW451412W

Charge de travail

Heavy Duty

Conditions environnementales

UL Type 4

Construction

Aluminum

Couleur

White

Longueur de câble

45 ft

Série

inREACH® Series

Type

14/12 SOW

Type

UL Type 4

Type de câble

#12/12 SOW

UPC

783585708966

Dimensions

Longueur de câble

45 ft

Longueur de câble active

40 ft

Longueur de câble inactive

5 ft

Poids

86 lb

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

6 A

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

12/12 SOW

Nombre de conducteurs

12

Nombre de fils

12-Wire

Type de câble

#12/12 SOW

Certifications et conformité

Conditions environnementales

UL Type 4

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8

Quantité dans l'emballage

1