HUBBELL CANADA
Enrouleur de cordon industriel blanc, UL Type 1, 80' SJO, 10/3, 25A 250V AC, HBLI80103
Image of HBLI80103 Enrouleur de cordon industriel blanc, UL Type 1, 80' SJO, 10/3, 25A 250V AC, HBLI80103
*Image représentative
Image of HBLI80103 Enrouleur de cordon industriel blanc, UL Type 1, 80' SJO, 10/3, 25A 250V AC, HBLI80103
Image of HBLI80103 Enrouleur de cordon industriel blanc, UL Type 1, 80' SJO, 10/3, 25A 250V AC, HBLI80103

Enrouleur de cordon industriel blanc, UL Type 1, 80' SJO, 10/3, 25A 250V AC, HBLI80103

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLI80103

Enrouleur de cordon industriel blanc, UL Type 1, 80' SJO, 10/3, 25A 250V AC.

Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux environnements industriels les plus exigeants pendant des années avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont répertoriés selon les normes UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en aluminium moulé à profil bas, durable et léger. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'un nouveau support de montage qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.

  • Boîtier et base en fonte d'aluminium durable et résistant à la corrosion
  • UL Type 1
  • Le bras de guidage multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le verrouillage à cliquet maintient automatiquement la longueur du cordon souhaitée ou peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante.

Extra long cord

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLI80103

Charge de travail

Heavy Duty

Conditions environnementales

UL Type 1

Construction

Aluminum

Couleur

White

Longueur de câble

80 ft

Série

inREACH® Series

Type

10/3 SJO

Type

UL Type 1

Type de câble

#10/3 SJO

UPC

783585708843

Dimensions

Longueur de câble

80 ft

Longueur de câble active

75 ft

Longueur de câble inactive

5 ft

Poids

81 lb

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Courant nominal

25 A

Courant nominal

25 A

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

10/3 SJO

Nombre de conducteurs

3

Nombre de fils

3-Wire

Type de câble

#10/3 SJO

Certifications et conformité

Conditions environnementales

UL Type 1

Norme(s) de l'industrie

UL 355 Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8

Quantité dans l'emballage

1