HUBBELL CANADA
Image of EZ4-2525 Enrouleur EZ 25' de tuyau 1/4 I.D., EZ4-2525

Enrouleur EZ 25' de tuyau 1/4 I.D., EZ4-2525

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: EZ4-2525

Enrouleur EZ 25' de tuyau 1/4 I.D.

  • Guide à quatre rouleaux multipositions et butée de tuyau réglable inclus
  • Joint anti-intempéries sur le moteur à ressort
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Construction en acier robuste - Finition en polyester cuit au four

Général

Application

Mount under workbench or low on wall - Air - E-Z Pull

Catalog Number

EZ4-2525

Catégorie de produit

Reels

UPC

783246001825

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.25 in

Longueur

25 ft

Poids

30 lb