HUBBELL CANADA
Image of EZ9-5035 ENROULEUR EZ 35' 1/2 I.D. Tuyau, EZ9-5035

ENROULEUR EZ 35' 1/2 I.D. Tuyau, EZ9-5035

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: EZ9-5035

Enrouleur EZ 35' 1/2 I.D. Tuyau.

  • Guide à quatre rouleaux multipositions et butée de tuyau réglable inclus
  • Joint anti-intempéries sur le moteur à ressort
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Construction en acier robuste - Finition en polyester cuit au four

Général

Application

Mount under workbench or low on wall - Air - E-Z Pull

Catalog Number

EZ9-5035

Catégorie de produit

Reels

UPC

783246001894

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.5 in

Longueur

35 ft

Poids

62 lb