HUBBELL CANADA
Image of GHB5025-L ENROULEUR GHB5025-L,25PI,1/2",300PSI, GHB5025-L

ENROULEUR GHB5025-L,25PI,1/2",300PSI, GHB5025-L

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: GHB5025-L

MOULINET GHB5025-L,25PI,1/2",300PSI.

  • Guide à quatre rouleaux multipositions et butée de tuyau réglable inclus
  • Joint anti-intempéries sur le moteur à ressort
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Construction en acier robuste - Finition en polyester cuit au four

Général

Application

Ceiling, wall or under bench mount - Air/Water

Catalog Number

GHB5025-L

Catégorie de produit

Reels

UPC

783246002143

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.5 in

Diamètre extérieur

0.77

Longueur

25 ft

Poids

30 lb