Marque: Gleason Reel
No de catalogue: G-332
Application
Hand pull
Catalog Number
G-332
Catégorie de produit
Reels
Enregistrements
UPC
783246001412
Diamètre extérieur de la bride
14 in
Longueur
20 in
Longueur de câble active
20
Poids
40 lb
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de conducteurs
3