HUBBELL CANADA
Image of G-482 ENROULEUR HD 20' 12/8 avec câble, G-482

ENROULEUR HD 20' 12/8 avec câble, G-482

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: G-482

Série G Enrouleur à usage intensif 20' 12/8 avec câble.

  • Construction en acier massif soudé, peinture polyester orange cuite au four
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Anneaux coulissants 600 volts dans un boîtier NEMA 4
  • Guide-câble à quatre rouleaux multipositions

Général

Application

Hand pull

Catalog Number

G-482

Catégorie de produit

Reels

Enregistrements

  • UL
  • CSA

UPC

783246001481

Dimensions

Diamètre extérieur de la bride

14 in

Longueur

20 in

Longueur de câble active

20

Poids

52 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

8