Marque: Gleason Reel
No de catalogue: G-40C
Application
Hand pull
Catalog Number
G-40C
Catégorie de produit
Reels
Enregistrements
UPC
783246001344
Diamètre extérieur de la bride
14 in
Longueur
20 in
Longueur de câble active
20
Poids
53 lb
Calibre des fils
#14 AWG
Nombre de conducteurs
10