HUBBELL CANADA
Image of G-463 ENROULEUR HD 25' 12/6 avec câble, G-463

ENROULEUR HD 25' 12/6 avec câble, G-463

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: G-463

Série G Enrouleur à usage intensif 25' 12/6 avec câble.

  • Construction en acier massif soudé, peinture polyester orange cuite au four
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Anneaux coulissants 600 volts dans un boîtier NEMA 4
  • Guide-câble à quatre rouleaux multipositions

Général

Application

Hand pull

Catalog Number

G-463

Catégorie de produit

Reels

Enregistrements

  • UL
  • CSA

UPC

783246001474

Dimensions

Diamètre extérieur de la bride

14 in

Longueur

25 in

Longueur de câble active

25

Poids

51 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

6