HUBBELL CANADA
Image of G-48C Enrouleur HD 30' 14/8 W/Cable, G-48C
Image of G-48C Enrouleur HD 30' 14/8 W/Cable, G-48C
Image of G-48C Enrouleur HD 30' 14/8 W/Cable, G-48C

Enrouleur HD 30' 14/8 W/Cable, G-48C

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: G-48C

Série G Enrouleur à usage intensif 30' 14/8 avec câble.

  • Construction en acier massif soudé, peinture polyester orange cuite au four
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Anneaux coulissants 600 volts dans un boîtier NEMA 4
  • Guide-câble à quatre rouleaux multipositions

Général

Application

Hand pull

Catalog Number

G-48C

Catégorie de produit

Reels

Enregistrements

  • UL
  • CSA

UPC

783246001320

Dimensions

Diamètre extérieur de la bride

14 in

Longueur

30 in

Longueur de câble active

30

Poids

49 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG

Nombre de conducteurs

8