HUBBELL CANADA
Image of HC2535 ENROULEUR HD 35' 1/4 I.D. Dont, HC2535

ENROULEUR HD 35' 1/4 I.D. Dont, HC2535

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HC2535

Enrouleur HD 35' 1/4 I.D. avec tuyau.

  • Guide à quatre rouleaux multipositions et butée de tuyau réglable inclus
  • Joint anti-intempéries sur le moteur à ressort
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Construction en acier robuste - Finition en polyester cuit au four

Général

Application

Machine Pull/Overhead Hand Pull- Air or Fluid

Catalog Number

HC2535

Catégorie de produit

Reels

UPC

783246002013

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.25 in

Longueur

35 ft

Poids

30 lb