HUBBELL CANADA
Image of G-228 ENROULEUR HD 45' 16/3 avec câble, G-228

ENROULEUR HD 45' 16/3 avec câble, G-228

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: G-228

Série G Enrouleur à usage intensif 45' 16/3 avec câble.

  • Construction en acier massif soudé, peinture polyester orange cuite au four
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Anneaux coulissants 600 volts dans un boîtier NEMA 4
  • Guide-câble à quatre rouleaux multipositions

Général

Application

Hand pull

Catalog Number

G-228

Catégorie de produit

Reels

Enregistrements

  • UL
  • CSA

UPC

783246001078

Dimensions

Diamètre extérieur de la bride

14 in

Longueur

45 in

Longueur de câble active

45

Poids

49 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG

Nombre de conducteurs

3