HUBBELL CANADA
Image of HG5050 ENROULEUR HD 50' 1/2 I.D. Dont, HG5050

ENROULEUR HD 50' 1/2 I.D. Dont, HG5050

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HG5050

Enrouleur HD 50' 1/2 I.D. avec tuyau.

  • Guide à quatre rouleaux multipositions et butée de tuyau réglable inclus
  • Joint anti-intempéries sur le moteur à ressort
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Construction en acier robuste - Finition en polyester cuit au four

Général

Application

Machine Pull/Overhead Hand Pull- Air or Fluid

Catalog Number

HG5050

Catégorie de produit

Reels

UPC

783246002082

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.5 in

Longueur

50 ft

Poids

62 lb