HUBBELL CANADA
Image of G-436 ENROULEUR HD 50' 12/3 avec câble, G-436

ENROULEUR HD 50' 12/3 avec câble, G-436

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: G-436

Série G Enrouleur à usage intensif 50' 12/3 avec câble.

  • Construction en acier massif soudé, peinture polyester orange cuite au four
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Anneaux coulissants 600 volts dans un boîtier NEMA 4
  • Guide-câble à quatre rouleaux multipositions

Général

Application

Hand pull

Catalog Number

G-436

Catégorie de produit

Reels

Enregistrements

  • UL
  • CSA

UPC

783246001399

Dimensions

Diamètre extérieur de la bride

16 in

Longueur

50 in

Longueur de câble active

50

Poids

69 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

3