


Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLI45123R20
Enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries InREACH™ - Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ nouvellement repensés de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux besoins des environnements industriels les plus exigeants depuis des années. avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont homologués UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en fonte d'aluminium à profil bas, durable et légère. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'une plaque de montage de conception nouvelle qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.
Application
Industrial
Catalog Number
HBLI45123R20
Charge de travail
Heavy Duty
Conditions environnementales
UL Type 1
Construction
Aluminum
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Longueur de câble
45 ft
Série
inREACH® Series
Type
Two Outlets
Type
Reel With Duplex Receptacle(s)
Type de câble
#12/3 SJO
UPC
783585669205
Longueur de câble
45 ft
Longueur de câble active
40 ft
Longueur de câble inactive
5 ft
Poids
32 lb
Charge de travail
Heavy Duty
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Tension nominale
125 VAC
Fiche technique du câble
12/3 SJO
Nombre de conducteurs
3
Nombre de fils
3-Wire
Type de câble
#12/3 SJO
Conditions environnementales
UL Type 1
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
14
Quantité dans l'emballage
1