
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLI45123GF20
Enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries InREACH™ - Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ nouvellement repensés de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux besoins des environnements industriels les plus exigeants depuis des années. avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont homologués UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en fonte d'aluminium à profil bas, durable et légère. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'une plaque de montage de conception nouvelle qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.
Application
Industrial
Catalog Number
HBLI45123GF20
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Longueur de câble
45 Ft
Série
inREACH® Series
Type
Two Outlets and GFCI
Type
Reel With Duplex Receptacle(s)
Type de câble
#12/3 SJO
UPC
783585586380
Longueur de câble
45 Ft
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 VAC
Nombre de fils
3-Wire
Type de câble
#12/3 SJO
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
14
Quantité dans l'emballage
1