Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLIWC45123C20HG
Application
Industrial
Catalog Number
HBLIWC45123C20HG
Longueur de câble
45 ft
Série
inREACH® Series
Type
Medical Grade
Type
Reel With Connector Body
Type de câble
#12/3 SJO
UPC
783585708638
Longueur de câble
45 ft
Poids
31.45 lb
Courant nominal
20 A
Tension nominale
125 VAC
Nombre de fils
3-Wire
Type de câble
#12/3 SJO
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1