HUBBELL CANADA
Image of HBLI45123 Enrouleur industriel blanc, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 250 VAC, HBLI45123

Enrouleur industriel blanc, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 250 VAC, HBLI45123

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLI45123

Enrouleur industriel blanc, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 250 VAC.

Enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries InREACH™ - Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ nouvellement repensés de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux besoins des environnements industriels les plus exigeants depuis des années. avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont homologués UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en fonte d'aluminium à profil bas, durable et légère. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'une plaque de montage de conception nouvelle qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.

  • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
  • UL Type 1
  • Le bras de guidage multiposition peut être monté dans deux positions différentes
  • Le mécanisme de loquet positif maintient automatiquement la longueur de cordon désirée
  • Le verrou à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour les applications à tension constante.