HUBBELL CANADA
Image of HBLI45123GF220Y Enrouleur industriel jaune avec boîtier de sortie portable jaune, module DDFT et (2) prises doubles 20A, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC, HBLI45123GF220Y

Enrouleur industriel jaune avec boîtier de sortie portable jaune, module DDFT et (2) prises doubles 20A, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC, HBLI45123GF220Y

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLI45123GF220Y

Enrouleur industriel jaune avec boîtier de sortie portable jaune, module DDFT et (2) prises doubles 20A, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 125 VAC.

Enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries InREACH™ - Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ nouvellement repensés de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux besoins des environnements industriels les plus exigeants depuis des années. avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont homologués UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en fonte d'aluminium à profil bas, durable et légère. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'une plaque de montage de conception nouvelle qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.

  • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
  • UL Type 1
  • Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le mécanisme de loquet positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée
  • Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour un maintien constant de la longueur du cordon.

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLI45123GF220Y

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Longueur de câble

45 Ft

Série

inREACH®

Type

Four Outlets and GFCI

Type

Reel With Duplex Receptacle(s)

Type de câble

UPC

783585586434

Dimensions

Longueur de câble

45 Ft

Caractéristiques électriques

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Type de câble

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer