



Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLI35104Y
Enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries InREACH™ - Les enrouleurs de cordon industriels et résistants aux intempéries inREACH™ nouvellement repensés de Hubbell améliorent la sécurité des utilisateurs existants et maximisent l'efficacité en gérant le cordon et l'alimentation de manière sûre et organisée, tout en répondant aux besoins des environnements industriels les plus exigeants depuis des années. avec peu ou pas d'entretien. Les enrouleurs de cordon inREACH™ industriels et résistants aux intempéries sont homologués UL 355 et CSA, C22.2 n° 308 avec une construction en fonte d'aluminium à profil bas, durable et légère. Les dévidoirs inREACH™ disposent également d'une plaque de montage de conception nouvelle qui permet une installation rapide et facile sur n'importe quelle surface.
Application
Industrial
Catalog Number
HBLI35104Y
Longueur de câble
35 Ft
Série
inREACH® Series
Type
Leaded
Type
Standard Reel With Leads
Type de câble
#10/4 SJO
UPC
783585585413
Longueur de câble
35 Ft
Poids
41.7 lb
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
250 VAC
Tension nominale
250 VAC
Nombre de fils
4-Wire
Type de câble
#10/4 SJO
Norme(s) de l'industrie
cULus Listed