HUBBELL CANADA
Image of HBLI50CAT6 Enrouleur industriel noir, UL Type 1, 50 Ft, CAT6 Cable, HBLI50CAT6

Enrouleur industriel noir, UL Type 1, 50 Ft, CAT6 Cable, HBLI50CAT6

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLI50CAT6

Enrouleur industriel noir, UL Type 1, 50 Ft, CAT6 Cable.

  • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
  • UL Type 1
  • Le bras de guidage multipositions peut être monté dans deux positions différentes
  • Le mécanisme de loquet positif maintient automatiquement la longueur de cordon souhaitée
  • Le verrouillage à cliquet peut être désengagé sur le terrain pour un maintien constant de la longueur du cordon.

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLI50CAT6

Longueur de câble

50 ft

Série

inREACH® Series

Type

Cat6 Data Reel

Type

Data Reel

Type de câble

Category 6

UPC

783585686295

Dimensions

Longueur de câble

50 ft

Lié au conducteur

Type de câble

Category 6

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed