Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLM60103
Enrouleur de câble motorisé qui peut se lever et se rétracter au niveau souhaité par pression d'un bouton.
Catalog Number
HBLM60103
Couleur
White
Longueur de câble
60 (18.30)
Série
Motorized
Type
Industrial
Type de câble
10/3 SJO
UPC
783585974446
Longueur de câble
60 (18.30)
Poids
46.25 lb
Courant nominal
30 A
Tension nominale
250
Type de câble
10/3 SJO
Norme(s) de l'industrie
UL 355 Listed
Nombre d'unités sur la palette
8
Quantité dans l'emballage
1